Publikovat produkty
NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM NO/CONN.SET
NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM NO/CONN.SET
    Venlo

    NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM NO/CONN.SET

    NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM NO/CONN.SET
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA4503
    • Skupina výrobkůNIMBUS THERMOSTAAT
    • Skupina produktůShower Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)52
    • Šířka (mm)305
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)1.75
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
    • Popis Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets