Publikovat produkty
CERAPLUS SAFE MEDICAL THERMOSTATIC BASIN MIXER RIM-MOUNTED
CERAPLUS SAFE MEDICAL THERMOSTATIC BASIN MIXER RIM-MOUNTED
    Venlo

    CERAPLUS SAFE MEDICAL THERMOSTATIC BASIN MIXER RIM-MOUNTED

    CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC BASIN MIXER R-MTD CHROME T.SPT

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA5544
    • Skupina výrobkůCERAPLUS SAFE
    • Skupina produktůTaps & Mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)291
    • Šířka (mm)197
    • Hloubka (mm)212
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)2.86
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_99
    • Popis Uniclass 2015Washbasin thermostatic water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IIC1030
    • Název CSI UniFormat IIFittings