Publikovat produkty
CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 150MM
CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 150MM
    Venlo

    CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 150MM

    CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 150MM

    Specifikace
    • Shower thermostat DN 15. Center to center 150 mm. check valve. Suitable for thermal disinfection. Metal handle with permanent red/blue marking. cool body. Thermostatic wash cartridge. Mixing cartridge with ceramic discs. Temperature setting with additional temperature limitation (child safety). Exclusive S-couplings and rosettes. Sound level according to standard DIN 4109, Group 1.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA5546
    • Skupina výrobkůCERAPLUS SAFE
    • Skupina produktůTaps & Mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)57
    • Šířka (mm)298
    • Hloubka (mm)79
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)2.33
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
    • Popis Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IIC1030
    • Název CSI UniFormat IIFittings