Publikovat produkty
Venlotherm Bath/shower –  S-connectors
Venlo

Venlotherm Bath/shower – S-connectors

Venlotherm exposed thermostatic bath shower mixer with S-Connector

Specifikace
  • Venlotherm exposed thermostatic bath shower mixer with S-Connector

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaF2914
  • Skupina výrobkůVenlotherm
  • Skupina produktůTaps & Mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)80
  • Šířka (mm)315
  • Hloubka (mm)183
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Čistá hmotnost (kg)1.7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
  • Popis Uniclass 2015Sink manual water supply sets
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets