Publikovat produkty
Venlotherm WBWS –  S Connectors
Venlo

Venlotherm WBWS – S Connectors

Venlotherm Dual bar shower with Idealrain fixed riser with 200mm rain shower and Idealrain handspray

Specifikace
  • Venlotherm Dual bar shower with Idealrain fixed riser with 200mm rain shower and Idealrain handspray

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaF2915
  • Skupina výrobkůNIMBUS II MESSING
  • Skupina produktůKitchen Mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1117
  • Šířka (mm)315
  • Hloubka (mm)395
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Čistá hmotnost (kg)3.8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
  • Popis Uniclass 2015Sink manual water supply sets
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets