Publikovat produkty
NIMBUS II MESSING PILLAR TAP HIGH CHROME
NIMBUS II MESSING PILLAR TAP HIGH CHROME
    Venlo

    NIMBUS II MESSING PILLAR TAP HIGH CHROME

    NIMBUS II MESSING PILLAR TAP HIGH CHROME
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaF3045
    • Skupina výrobkůNIMBUS II MESSING
    • Skupina produktůBasin Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)177
    • Šířka (mm)47
    • Hloubka (mm)121
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)0.75
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets