Publikovat produkty
NIMBUS II MESSING TOILETKRAAN CHR 5L/MIN
NIMBUS II MESSING TOILETKRAAN CHR 5L/MIN
    Venlo

    NIMBUS II MESSING TOILETKRAAN CHR 5L/MIN

    NIMBUS II MESSING PILLAR TAP CHROME 5L/MIN
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaF3047
    • Skupina výrobkůNIMBUS II MESSING
    • Skupina produktůBasin Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)91
    • Šířka (mm)47
    • Hloubka (mm)128
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)0.62
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Popis Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets