Publikovat produkty
NIMBUS II MESSING PILLAR TAP CHROME TUB.SP R200
NIMBUS II MESSING PILLAR TAP CHROME TUB.SP R200
    Venlo

    NIMBUS II MESSING PILLAR TAP CHROME TUB.SP R200

    NIMBUS II MESSING PILLAR TAP CHROME TUB.SP R200
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaF3049
    • Skupina výrobkůNIMBUS II MESSING
    • Skupina produktůBasin Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)297
    • Šířka (mm)95
    • Hloubka (mm)238
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)0.853
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Popis Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets