Publikovat produkty
NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J150 CHAIN
NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J150 CHAIN
    Venlo

    NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J150 CHAIN

    NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J150 CHAIN
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaF3051
    • Skupina výrobkůNIMBUS II MESSING
    • Skupina produktůBasin Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)236
    • Šířka (mm)143
    • Hloubka (mm)159
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)1.228
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Popis Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets