Publikovat produkty
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 120MM
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 120MM
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 120MM

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 120MM
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaF3056
    • Skupina výrobkůNIMBUS II MESSING
    • Skupina produktůShower Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)47
    • Šířka (mm)158
    • Hloubka (mm)95
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)0.947
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Popis Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets