Publikovat produkty
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 120MM T.SP S130
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 120MM T.SP S130
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 120MM T.SP S130

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 120MM T.SP S130
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaF3059
    • Skupina výrobkůNIMBUS II MESSING
    • Skupina produktůShower Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)165
    • Šířka (mm)158
    • Hloubka (mm)184
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)1.181
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Popis Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets