Publikovat produkty
NIMBUS II MESSING BATH & SHOWER MIXER EXPOSED B/O & B FL PR
NIMBUS II MESSING BATH & SHOWER MIXER EXPOSED B/O & B FL PR
    Venlo

    NIMBUS II MESSING BATH & SHOWER MIXER EXPOSED B/O & B FL PR

    NIMBUS II MESSING BATH & SHOWER MIXER EXPOSED B/O & B FL PR
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaF3065
    • Skupina výrobkůNIMBUS II MESSING
    • Skupina produktůBath & Shower Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)109
    • Šířka (mm)192
    • Hloubka (mm)141
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)1.732
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_07
    • Popis Uniclass 2015Bath manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets