Publikovat produkty
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 63, 5 T.SPT S130
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 63, 5 T.SPT S130
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 63, 5 T.SPT S130

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 63, 5 T.SPT S130
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaF3071
    • Skupina výrobkůNIMBUS II MESSING
    • Skupina produktůShower Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)174
    • Šířka (mm)205
    • Hloubka (mm)171
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)1.453
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Popis Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets