Publikovat produkty
NIMBUS II MESSING STOP VALVE B-IN CHROME G1/2
NIMBUS II MESSING STOP VALVE B-IN CHROME G1/2
    Venlo

    NIMBUS II MESSING STOP VALVE B-IN CHROME G1/2

    NIMBUS II MESSING STOP VALVE B-IN CHROME G1/2
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaF3077
    • Skupina výrobkůNIMBUS II MESSING
    • Skupina produktůKitchen Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)62
    • Šířka (mm)42
    • Hloubka (mm)89
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)0.59
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Popis Uniclass 2015Shower manual water supply sets