Publikovat produkty
Vertiv Liebert RXV Distribution Unit
Vertiv

Vertiv Liebert RXV Distribution Unit

The Liebert® RXV remote power distribution cabinet provides dense power distribution in a small footprint, with up to 400 Amp inputs and 84 poles in a single 24”x12” panelboard. Liebert RXV offers high accuracy monitoring and multiple configuration possibilities to fit your data center needs. The compact cabinet design can be used in a stand-alone configuration, or clustered in space-saving 2, 3 or 4 unit configuration blocks.

Specifikace
  • The Liebert® RXV remote power distribution cabinet provides dense power distribution in a small footprint, with up to 400 Amp inputs and 84 poles in a single 24”x12” panelboard. Liebert RXV offers high accuracy monitoring and multiple configuration possibilities to fit your data center needs. The compact cabinet design can be used in a stand-alone configuration, or clustered in space-saving 2, 3 or 4 unit configuration blocks.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavertiv-liebert-rxv-distribution-unit
  • Skupina výrobkůVertiv™ CoolChip CDU
  • Skupina produktůCDU - Coolant Distribution Unit
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Datum zveřejnění2025-03-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2000
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)305
Související
  • Hlavní materiálOcel uhlíková
  • Čistá hmotnost (kg)102
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Kód ETIMEC002762
  • Název ETIMPower distribution unit (PDU)
  • Kód Uniclass 2015Co_70_30
  • Popis Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • Kód CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Číslo OmniClass23-35 31 00
  • Název OmniClassElectrical Power Distribution Devices