Publikovat produkty
ALGORITHM 0837 Design by Toari Nguyen
Vibia

ALGORITHM 0837 Design by Toari Nguyen

Pendant light fitting designed by Toan Nguyen. Composed of a collection of hand blown glass spheres with LED light source suspended at different heights, anchored to the ceiling via a floating tubular structure.
Specifikace
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavibia-algorithm-0837_ul-certificate
  • Skupina výrobkůLuminaries for Internal Lighting
  • Skupina produktůPendants
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-30
  • Číslo vydání1
  • Šířka (palce)84.25
  • Hloubka (palce)9.75
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (lb)23.15
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring