Publikovat produkty
DOTS 4660 Design Martín Azúa
DOTS 4660 Design Martín Azúa
DOTS 4660 Design Martín Azúa
DOTS 4660 Design Martín Azúa
DOTS 4660 Design Martín Azúa
DOTS 4660 Design Martín Azúa
    Vibia

    DOTS 4660 Design Martín Azúa

    Compact, glowing circles trace points of light across the wall with the Dots collection. Deployed alone like a sparkling jewel or in combination to create a glowing galaxy, the Dots wall luminaires provide personalised lighting solutions in four styles: A graphic, directional lamp, a reading light, and two versions of ambient lamps. Connecting a space with their intimate landscape of beams and halos, they create a melody of light like musical notes in concert with one another.
    Specifikace
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavibia-dots-4660-ul-certificate
    • Skupina výrobkůLuminaries for Internal Lighting
    • Skupina produktůWall mounted
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-06-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures