Publikovat produkty
KONTORNO 6436 Design Sebastian Herkner
Vibia

KONTORNO 6436 Design Sebastian Herkner

The Kontur hanging lamp frames light within its streamlined black silhouette. Imbedded with LEDs, the frame appears to float from nearly invisible cables. Housing a handblown opaline glass diffuser or a rounded metal reflector, the pure volumes are balanced within the graphic geometric architecture. With the cylindrical diffuser, Kontur collection generates a warm, 360-degree glow as if from a fire. When combined with the reflector, it lends the look of raining light.
Specifikace
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavibia-kontorno-6436-ul-certificate
  • Skupina výrobkůLuminaires for Internal Lighting
  • Skupina produktůPendant
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures