Publikovat produkty
MAYFAIR 5525 Designed by Diego Fortunato
MAYFAIR 5525 Designed by Diego Fortunato
MAYFAIR 5525 Designed by Diego Fortunato
    Vibia

    MAYFAIR 5525 Designed by Diego Fortunato

    The Mayfair lamps are a Diego Fortunato design proposal. The lamp is a re-imagining of the hanging lamps traditionally used over billiards tables. An innovative and fresh approach to lighting. The entire Mayfair collection incorporates LED lighting and comes in various finishes: white, black, gold, and copper.
    Specifikace
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavibia-mayfair-5525_ul-certificate
    • Skupina výrobkůLuminaries for Internal Lighting
    • Skupina produktůPendants
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-30
    • Číslo vydání1
    • Šířka (palce)11.75
    • Hloubka (palce)11.75
    Související
    • Hlavní materiálZinek
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (lb)4.19
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001743
    • Název ETIMPendant luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring