Publikovat produkty
PUCK 5412 Design by Jordi Vilardell
Vibia

PUCK 5412 Design by Jordi Vilardell

Design by Jordi Vilardell. Made in Spain by Vibia. Puck achieves great purity of line and beauty of form. The use of triplex opal blown glass of the highest quality and the white cast aluminum body gives the product a perfect finish. Puck produces warm diffused illumination without glare. Whether selecting the single button of glass or a design with multiple diffusers each design only requires one junction box for mounting. This allows for extending the illuminated design. Available in 7 sizes, with choice of Halogen or LED lamping they are suitable for wall or ceiling applications.

Specifikace
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavibia-puck-5412
  • Skupina výrobkůLuminaries for Internal Lighting
  • Skupina produktůWall / Ceiling Fixtures
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-11-24
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC002892
  • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Popis Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Portoriko
Spojené státy americké