Publikovat produkty
WIREFLOW 0301 Design by Arik Levy
Vibia

WIREFLOW 0301 Design by Arik Levy

Wireflow designed by Arik Levy. A sculptural luminaire that reinterpets and puts a completely new twist on the classical chandelier. Its elegant structure allows combinations of the enhanced black electrical wires and lacquered metal rods to create large, visually dynamic chandeliers and sculptural luminaires. Using the Create your Product Configuration tool, the design can be modified to create a unique solution for every project.

Specifikace
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavibia-wireflow-0301
  • Skupina výrobkůLuminaries for Internal Lighting
  • Skupina produktůPendants
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-11-24
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring