Publikovat produkty
WIREFLOW 0325 Design by Arik Levy
Vibia

WIREFLOW 0325 Design by Arik Levy

Winner of 2014 IDM Best of Year Awards, Wireflow designed by Arik Levy is a sculptural luminaire that reinterpets and puts a completely new twist on the traditional pendant light. Its elegant structure allows combinations of the enhanced black electrical wires and lacquered metal rods to create large-scale, visually dynamic pendants. Using the product configuration tool, the design can be modified to create a unique solution for every project.

Specifikace
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavibia-wireflow-0325
  • Skupina výrobkůLuminaries for Internal Lighting
  • Skupina produktůPendants
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-11-24
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring