Publikovat produkty
WIREFLOW 0349 Design by Arik Levy
Vibia

WIREFLOW 0349 Design by Arik Levy

Wireflow designed by Arik Levy. Elegant and amorphous, this sculptural luminaire combines artisanal pressed-glass LED light points and industrial black electrical wire to carry out artistic and unique lighting installations. The design can be modified to create a completely unique and custom solution. The canopy (power feed) can be positioned on the ceiling or wall. This version has 2 light points with a maximum wire length of 157" from the canopy. Custom lengths can be ordered through Vibia.com.

Specifikace
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavibia-wireflow-0349
  • Skupina výrobkůLuminaries for Internal Lighting
  • Skupina produktůPendants
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-11-24
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring