Publikovat produkty
Tyrol Quartz Countertop
Tyrol Quartz Countertop
Tyrol Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Tyrol Quartz Countertop

    A unique design from the Ultrasea Series, Vicostone Tyrol contains waves of light-gray under the vivid movement of dark gray veins with subtle bronze edges. The design evokes cliffed coasts formed from the continuous action of the sea.

    Specifikace
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      Super Jumbo size 345cm x 201cm (136" x 79")

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatyrol-quartz-countertop
    • Skupina výrobkůExotic Collection
    • Skupina produktůTyrol BQ6705
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)65
    • Šířka (palce)130
    Související
    • Hlavní materiálQuartz
    • Navrženo vVietnam
    • Vyrobeno vVietnam
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Pracovní desky
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód ETIMEC010182
    • Název ETIMNatural stone tile
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Popis Uniclass 2015Counter tops
    • Kód CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Číslo OmniClass23-21 19 15
    • Název OmniClassSpecialty Casework