Publikovat produkty
CT050 - Countertop, Stainless Steel
SEPS2BIM

CT050 - Countertop, Stainless Steel

Stainless steel countertop (composition of heavy-gauge Type No. 304 stainless steel) having a smooth satin finish and integral 4" backsplash/curb. Also referred to as a corrosion-resistant steel work surface or work top. Available in various depths. Used in areas where excellent ease of cleaning, abrasion resistance, bacteria resistance, impact resistance, load capacity and moisture resistance, are of concern. Pricing based upon a 24" depth.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCT050
  • Skupina výrobkůCountertop
  • Skupina produktůStainless Steel
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)100
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)610
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Pracovní desky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem