Publikovat produkty
VK552 - Standard Response Fusible Link Upright Intermediate Level In-Rack Sprinkler (K5.6)
Archivovány

VK552 - Standard Response Fusible Link Upright Intermediate Level In-Rack Sprinkler (K5.6)

Viking Intermediate Level In-Rack Sprinklers consist of a water shield installed on specifically listed and/or approved frame style standard and quick response sprinklers equipped with glass bulbs or fusible elements. They are available in both upright and pendent styles with or without sprinkler guards.
Specifikace
  • K-Factor: K5.6 (80)

    Manufacturer: Viking

    Page: F_012498

    Part Number: 12986,18263,18268,18253,12978,12281,18257,12279,18275,12987,18264,07961,12972,18254,12979,12282,18258,08377,12275,18274

    VK Number: VK552

    Additional Information: NOTICE: The product details indicated below are for general reference only and may vary based on the specific product approval and/or application. Always verify product details with the technical data sheet and consult with the Authority Having Jurisdiction (AHJ).

    Max Pressure: None

    Response Type: Standard

    Occupancy Type: Storage (In-Rack)

    Thread Size: None

    Min Spacing: None

    Max Spacing: None

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavk552-standard-response-upright-sprinkler-k56
  • Skupina výrobkůViking Fire Sprinklers
  • Skupina produktůViking - Storage - In-Rack / Upright
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-01-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMProtipožární produkty - Zavlažovací systémy
  • Kód ETIMEC011371
  • Název ETIMSpray sprinkler
  • Název UNSPSCFire sprinkler heads
  • Kód UNSPSC46191610
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_55_97_84
  • Popis Uniclass 2015Sprinkler heads
  • Kód CSI MasterFormat 201421 13 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Fire-Suppression Sprinkler Systems
  • Číslo OmniClass23-29 33 11 13
  • Název OmniClassUpright Sprinkler Heads
  • Kód CSI UniFormat IID4010
  • Název CSI UniFormat IISprinklers