Publikovat produkty
Model 2511T TESTanDRAIN - Single Handle Ball Valve

Model 2511T TESTanDRAIN - Single Handle Ball Valve

The lightweight and compact Model 2511T is a 300 PSI rated single-handle ball valve designed to provide both the test and express drain functions required for a wet fire sprinkler system. The Model 2511T ball valve eliminates the numerous connections required by the traditional assembly loop saving time, space, and money.

The TESTanDRAIN Model 2511T features a tamper resistant test orifice and sight glass, a tapped port for system access, and optional orifices in all specifiable sizes (see chart below). It includes a pressure relief valve and pressure gauge with 3-way valve. The Model 2511T is availalbe in 1", 1-1/4", and 2" sizes in both NPT and BSPT. All TESTanDRAIN valves offer Field Repair Kits.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaagf-model-2511T
  • Skupina výrobkůAGF Fire Sprinkler Products
  • Skupina produktůTESTanDRAIN®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálBronze
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Zavlažovací systémy
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCBall valves
  • Kód UNSPSC40141607
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Popis Uniclass 2015Ball valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Název CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 15
  • Název OmniClassBall Valves

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika