Publikovat produkty
Construction_Roof_Viriyalohakij_Metal Sheet_VMT-11-Stone Brown

Construction_Roof_Viriyalohakij_Metal Sheet_VMT-11-Stone Brown

VMT-11 Interior Metal Sheet Inspired by the design of shipping containers, it has a modern, unique design that emphasizes strength and durability. It stands out with sharp and beautiful waves according to industrial standards. It is highly durable in all weather conditions.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaConstruction_Roof_Viriyalohakij_MetalSheet_VMT-11-StoneBrown
  • Skupina výrobkůConstruction
  • Skupina produktůMetal Sheet
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-03-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)20
  • Šířka (mm)130
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vThajsko
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
  • Číslo OmniClass23-13 39 00
  • Název OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings

Dostupnost regionu

Asie