Publikovat produkty
Construction_Roof_Viriyalohakij_Metal Sheet_VMT-16-700

Construction_Roof_Viriyalohakij_Metal Sheet_VMT-16-700

VMT-16-700 Metal Sheet Inspired by seamless sheet connections, this design ensures a smooth and flawless appearance while maintaining exceptional strength and durability in all weather conditions. With a modern and distinctive aesthetic, it is suitable for both exterior and interior applications, offering lasting beauty and performance. Additionally, it provides superior corrosion resistance for enhanced longevity.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaConstruction_Roof_Viriyalohakij_MetalSheet_VMT-16-700
  • Skupina výrobkůConstruction
  • Skupina produktůMetal Sheet
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-03-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)16
  • Šířka (mm)706.7
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vThajsko
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
  • Číslo OmniClass23-13 39 00
  • Název OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings

Dostupnost regionu

Asie