Publikovat produkty
Construction Roof Viriyalohakij Metal Sheet VMT-11
Construction Roof Viriyalohakij Metal Sheet VMT-11
Construction Roof Viriyalohakij Metal Sheet VMT-11

    Construction Roof Viriyalohakij Metal Sheet VMT-11

    VMT-11 Interior Metal Sheet Inspired by the design of shipping containers, it has a modern, unique design that emphasizes strength and durability. It stands out with sharp and beautiful waves according to industrial standards. It is highly durable in all weather conditions.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaConstruction_Roof_Viriyalohakij_Metal_Sheet_VMT-11
    • Skupina výrobkůConstruction
    • Skupina produktůMetal Sheet
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2025-02-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)20
    • Šířka (mm)130
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vThajsko
    • Vyrobeno vThajsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Číslo OmniClass23-13 39 00
    • Název OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings

    Dostupnost regionu

    Asie