Publikovat produkty
WC Seat Cover - Other Series - Vitra
WC Seat Cover - Other Series - Vitra
WC Seat Cover - Other Series - Vitra

    WC Seat Cover - Other Series - Vitra

    WC Seat Cover - Other Series - Vitra

    Product code:  121-003-019

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota121
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůWC Seat&Cover
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)365
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - WD sedátka
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011196
    • Název ETIMToilet seat
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 19 19 17
    • Název OmniClassWater Closet Seats
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie