Publikovat produkty
Mona Urinal-White-VitrA
Mona Urinal-White-VitrA

    Mona Urinal-White-VitrA

    Mona Urinal-White

    Product code: 4017

    Specifikace
    • VitrA Hygiene, which coats all VitrA ceramicware, inhibits the growth of harmful bacteria by 99.9%. The VitrA Hygiene glaze coats all external and internal surfaces prior to firing in a process that ensures lifetime VitrA Hygiene protection for VitrA ceramic sanitaryware even under the most intense usage conditions.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota4017
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůUrinals
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-10-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)560
    • Šířka (mm)315
    • Hloubka (mm)290
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)15
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010235
    • Název ETIMUrinal
    • Název UNSPSCUrinals
    • Kód UNSPSC30181506
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Popis Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Číslo OmniClass23-31 21 00
    • Název OmniClassUrinals
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie