Publikovat produkty
Wash Basin - Circular Countertop Bowl, 40cm- Water Jewels Series - VitrA
Wash Basin - Circular Countertop Bowl, 40cm- Water Jewels Series - VitrA

    Wash Basin - Circular Countertop Bowl, 40cm- Water Jewels Series - VitrA

    Water Jewels Bowl, 40cm

    Water Jewels Italian designer Matteo Thun together with VitrA Design Team has created a brilliant series. Water Jewels brings a new comment to ceramic, offers you a magnificent world. To choose freely, Water Jewels washbasins options available in many colors and forms.

    Product code: 4334B426-0016

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota4334B426-0016
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůWashBasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-12-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)140
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)7.79
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Popis Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie