Publikovat produkty
WC - Wall Mounted - İstanbul Series - VitrA
WC - Wall Mounted - İstanbul Series - VitrA
WC - Wall Mounted - İstanbul Series - VitrA
WC - Wall Mounted - İstanbul Series - VitrA
WC - Wall Mounted - İstanbul Series - VitrA

    WC - Wall Mounted - İstanbul Series - VitrA

    İstanbul Rim-Ex Wall-Hung Wc Pan, 52 cm

    Design: Ross Lovegrove

    Product code: 4518B403-0075

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota4518B403-0075
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůWC Pans
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)380
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)520
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)20.68
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010165
    • Název ETIMShower toilet
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Popis Uniclass 2015Toilets
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie