Publikovat produkty
Wash Basin - 50cm - Bowl - İstanbul Series - VitrA
Wash Basin - 50cm - Bowl - İstanbul Series - VitrA

    Wash Basin - 50cm - Bowl - İstanbul Series - VitrA

    Wash Basin - İstanbul Bowl - Without Tap Hole - Without Overflow Hole - 50 cm - White

    Product code: 4522B470-0016


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota4522B470-0016
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůWashBasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-12-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)130
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)13.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011839
    • Název ETIMCountersink
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Popis Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie