Publikovat produkty
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 120cm - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 120cm - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 120cm - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 120cm - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 120cm - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 120cm - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 120cm - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 120cm - VitrA

    Mirror - Classic Mirror Cabinet - 120cm - VitrA

    Mirror - Classic Mirror Cabinet - 120cm - VitrA

    Colours : Bright White, Golden Cherry, Walnut, Oak, High Gloss White, Gold Oak, Blackwood

    Product Code : 56756 - 56754 - 57085 - 56755 - 56758 - 65553 - 65554

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota56756-56754-57085-56755-56758-65553-65554
    • Skupina výrobkůBathroom Furniture
    • Skupina produktůMirrors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)700
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)150
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)38
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010550
    • Název ETIMMirror
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie