Publikovat produkty
WashBasin - Countertop - Round Bowl - 50cm - MemoriaSeries - VitrA
WashBasin - Countertop - Round Bowl - 50cm - MemoriaSeries - VitrA
WashBasin - Countertop - Round Bowl - 50cm - MemoriaSeries - VitrA

    WashBasin - Countertop - Round Bowl - 50cm - MemoriaSeries - VitrA

    VitrA Memoria Round WashBasin, 50cm

    Product code: 5880B401-0041

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5880B401-0041
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůWashBasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)140
    • Šířka (mm)510
    • Hloubka (mm)510
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)8.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Popis Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie