Publikovat produkty
WC Pan - RimEx - Wall Mounted - 54cm - Memoria Series - VitrA
WC Pan - RimEx - Wall Mounted - 54cm - Memoria Series - VitrA
WC Pan - RimEx - Wall Mounted - 54cm - Memoria Series - VitrA
WC Pan - RimEx - Wall Mounted - 54cm - Memoria Series - VitrA

    WC Pan - RimEx - Wall Mounted - 54cm - Memoria Series - VitrA

    Rim-ex Wall-hung WC pan 54cm

    Product code: 5885B401-0559

    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5885B401-0559
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůWC Pans
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)350
    • Šířka (mm)430
    • Hloubka (mm)540
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)29.32
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010165
    • Název ETIMShower toilet
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2030
    • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie