Publikovat produkty
Bidet - Wall Hung - 54cm - Memoria Series - VitrA
Bidet - Wall Hung - 54cm - Memoria Series - VitrA

    Bidet - Wall Hung - 54cm - Memoria Series - VitrA

    Memoria Wall Hung Bidet  Tap Hole, Without Overflow Hole

    Product code: 5886B483-0288

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5886B483-0288
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůBidets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-12-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)345
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)540
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)29
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010126
    • Název ETIMBidet
    • Název UNSPSCBidets
    • Kód UNSPSC30181502
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets
    • Kód CSI UniFormat IID2030
    • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie