Publikovat produkty
Basket - Leather Box - Short - Equal Series - VitrA
Basket - Leather Box - Short - Equal Series - VitrA
Basket - Leather Box - Short - Equal Series - VitrA

    Basket - Leather Box - Short - Equal Series - VitrA

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(5 recenze)

    Basket - Leather Box - Short - Equal Series - VitrA

    Product code: 64113

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota64113
    • Skupina výrobkůBathroom Furniture
    • Skupina produktůShelfs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)350
    Související
    • Hlavní materiálKůže
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Kód ETIMEC011190
    • Název ETIMBasket
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_04_56
    • Popis Uniclass 2015Nesting baskets
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-25 21 13 13 17
    • Název OmniClassBasket Stretchers

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie