Publikovat produkty
Illuminated Mirror Cabinet - 100cm - Valarte Neo Series - VitrA
Illuminated Mirror Cabinet - 100cm - Valarte Neo Series - VitrA
Illuminated Mirror Cabinet - 100cm - Valarte Neo Series - VitrA

    Illuminated Mirror Cabinet - 100cm - Valarte Neo Series - VitrA

    Illuminated Mirror Cabinet - 100cm - Valarte Neo Series - VitrA

    Product code: 65833

    Specifikace
    • Sandblasted Led Lighting

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota65833
    • Skupina výrobkůBathroom Furniture
    • Skupina produktůMirrors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)760
    • Šířka (mm)980
    • Hloubka (mm)175
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálMirror Glass
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)38
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011563
    • Název ETIMWashbasin mirror element
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie