Publikovat produkty
Washbasin Unit - 120cm - 4 Drawers - Vanity Unit - Root Series - VitrA
Washbasin Unit - 120cm - 4 Drawers - Vanity Unit - Root Series - VitrA

    Washbasin Unit - 120cm - 4 Drawers - Vanity Unit - Root Series - VitrA

    Washbasin Unit - 100cm - 1 Drawer - Root Series - VitrA

    Matte Graphite

    Product code: 69524

    Specifikace


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota69524
    • Skupina výrobkůBathroom Furniture
    • Skupina produktůWashbasin Unit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-12-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)670
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)470
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)32
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011381
    • Název ETIMBathroom furniture set
    • Název UNSPSCCabinets
    • Kód UNSPSC30161801
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie