Publikovat produkty
Wash Basin - 85.5cm - Sento Kids Series - VitrA
Wash Basin - 85.5cm - Sento Kids Series - VitrA
Wash Basin - 85.5cm - Sento Kids Series - VitrA

    Wash Basin - 85.5cm - Sento Kids Series - VitrA

    Sento Kids Standard Washbasin - With Tap Hole - Without Overflow Hole - 85,5cm - White

    Product code: 7351B003-1739

    Product code: 7351B003-1740

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota7351
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůWashBasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-01-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)268
    • Šířka (mm)856
    • Hloubka (mm)405
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)27.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie