Publikovat produkty
Urinal - Monoblock - Back Water Inlet - Plural Series - VitrA
Urinal - Monoblock - Back Water Inlet - Plural Series - VitrA
Urinal - Monoblock - Back Water Inlet - Plural Series - VitrA

    Urinal - Monoblock - Back Water Inlet - Plural Series - VitrA

    Plural Monoblock urinal with integrated flushing mechanism Back inlet

    Product code: 7809B020-5330

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota7809B020-5330
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůUrinals
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)904
    • Šířka (mm)330
    • Hloubka (mm)390
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)31.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010235
    • Název ETIMUrinal
    • Název UNSPSCUrinals
    • Kód UNSPSC30181506
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Popis Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Číslo OmniClass23-31 21 00
    • Název OmniClassUrinals
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie