Publikovat produkty
Wash Basin - High Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA
Wash Basin - High Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA
Wash Basin - High Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA

    Wash Basin - High Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA

    Plural Square high bowl basin 45 cm, without tap hole, without overflow hole

    Matte Black

    Product code: 7811B483-0016

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota7811B483-0016
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůWashBasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)208
    • Šířka (mm)453
    • Hloubka (mm)382
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)9.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Popis Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie