Publikovat produkty
Bidet - Floor Mounted - 55cm - Plural Series - VitrA
Bidet - Floor Mounted - 55cm - Plural Series - VitrA
Bidet - Floor Mounted - 55cm - Plural Series - VitrA

    Bidet - Floor Mounted - 55cm - Plural Series - VitrA

    VitrA Plural Floor Standing Bidet

    Matte White

    Product code: 7816B401-0288

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota7816B401-0288
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůBidets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)410
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)548
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)32.65
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010126
    • Název ETIMBidet
    • Název UNSPSCBidets
    • Kód UNSPSC30181502
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie