Publikovat produkty
Bidet - Wall Hung Bidet - 55cm - Plural Series - VitrA
Bidet - Wall Hung Bidet - 55cm - Plural Series - VitrA

    Bidet - Wall Hung Bidet - 55cm - Plural Series - VitrA

    Plural Wall Hung BidetTap Hole Overflow Hole

    Matte White

    Product code: 7831B401-0288

    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota7831B401-0288
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůBidets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)335
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)550
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)25.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010126
    • Název ETIMBidet
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie