Publikovat produkty
Bath Mixer - Deck Mounted - Juno Series - VitrA
Bath Mixer - Deck Mounted - Juno Series - VitrA
Bath Mixer - Deck Mounted - Juno Series - VitrA

    Bath Mixer - Deck Mounted - Juno Series - VitrA

    Bath Mixer - Deck Mounted - Juno Series - VitrA

    Juno Bath Mixer for 4-Hole Bathtubs-Deck Mounted

    Product code: A40935

    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA40935
    • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
    • Skupina produktůFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)215
    • Šířka (mm)570
    • Hloubka (mm)235
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)5.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Popis Uniclass 2015Bath taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 11 19
    • Název OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie