Publikovat produkty
Bidet Mixer - With Pop Up - Joystick - İstanbul Series - VitrA
Bidet Mixer - With Pop Up - Joystick - İstanbul Series - VitrA
Bidet Mixer - With Pop Up - Joystick - İstanbul Series - VitrA

    Bidet Mixer - With Pop Up - Joystick - İstanbul Series - VitrA

    Bidet Mixer - With Pop Up - Joystick - İstanbul Series - VitrA

    Product code: A41832

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA41832
    • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
    • Skupina produktůFaucet - Bidet Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)185
    • Šířka (mm)60
    • Hloubka (mm)165
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010888
    • Název ETIMBidet mixing tap
    • Název UNSPSCBidets
    • Kód UNSPSC30181502
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
    • Popis Uniclass 2015Bidet taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie