Publikovat produkty
Soap Liquid Dispenser - Contactless Liquid Soap Dispenser - Short - Electrically Connected - Origin Series - VitrA
Soap Liquid Dispenser - Contactless Liquid Soap Dispenser - Short - Electrically Connected - Origin Series - VitrA
Soap Liquid Dispenser - Contactless Liquid Soap Dispenser - Short - Electrically Connected - Origin Series - VitrA
Soap Liquid Dispenser - Contactless Liquid Soap Dispenser - Short - Electrically Connected - Origin Series - VitrA

    Soap Liquid Dispenser - Contactless Liquid Soap Dispenser - Short - Electrically Connected - Origin Series - VitrA

    Soap Liquid Dispenser - Contactless Liquid Soap Dispenser - Short - Electrically Connected - Origin Series - VitrA

    Product code: A44699 - A4469926 - A4469934 - A4469936

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA44699
    • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
    • Skupina produktůAccessories - Soap Dish
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-04-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)105
    • Šířka (mm)60
    • Hloubka (mm)145
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálSheet metal
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.85
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010549
    • Název ETIMSoap dispenser
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Popis Uniclass 2015Soap dispensers
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
    • Název OmniClassHand Soap Dispensers
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie